Danfoss logo
Drive CDS302 - 303

Frequency converter, CDS303

134F9366

CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]165.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameB3
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP20
LCPNo
Lengte [mm]248.0 mm
Material DescriptionCDS303P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCDS303P15KT4E20H2
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingCDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B3
OppervlaktebeschermingNo
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierCDS303 Frame Identification B3
ProducttypeCDS303
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH2
SCIP-dossiernr.9667b652-b76b-491b-ab3f-e921a6ef0184
Stroomverbruik [kW]15.0 kW
Totale hoogte [mm]419.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]480.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]380.000 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.22 Kilogram
Netto gewicht10.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume57.585 Liter
EAN/UPC5710107496532