Danfoss logo
 CDS303 T2 18.5-22kW C3 IP20

Frequency converter, CDS303

134F9365

CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]308.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameC3
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP20
LCPNo
Lengte [mm]334.0 mm
Material DescriptionCDS303P22KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCDS303P22KT2P20H2
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingCDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3
OppervlaktebeschermingNo
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierVLT
ProducttypeCDS303
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH2
SCIP-dossiernr.4832abaf-c1c7-4f47-acfe-88f234c3b4ee
Stroomverbruik [kW]22.0 kW
Totale hoogte [mm]630.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]240.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]200.000 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht35.05 Kilogram
Netto gewicht32.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume178.336 Liter
EAN/UPC5710107496525