Frequency converter, CDS302
131H9124
CDS302 15.0kW T2 H2; without coating; IP20; without LCP; H2; B4
Aanbevolen vervanging: 134F9361
131H9124
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| Breedte [mm] | 231.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | B4 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP20 |
| LCP | No |
| Lengte [mm] | 242.0 mm |
| Material Description | CDS302P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS302P15KT2P20H2 |
| Omschrijving | CDS302 15.0kW T2 H2; without coating; IP20; without LCP; H2; B4 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CDS302 Frame Identification B4 |
| Producttype | CDS302 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H2 |
| SCIP-dossiernr. | 17fbb6b4-dd6e-4fb2-be8a-a85db8f692a4 |
| Stroomverbruik [kW] | 15.0 kW |
| Totale hoogte [mm] | 595.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 240.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 200.000 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 24.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 20.4 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5702424687519 |