Frequency converter, CDS302
131H9091
CDS302 15.0kW; with coating; IP55; with LCP; H2; B1
131H9091
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Compressors Accessories |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 240.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familie | Frequency converter |
| Frame | B1 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP55 |
| LCP | Yes |
| Lengte [mm] | 260.0 mm |
| Material Description | CDS302P15KT4P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS302P15KT4P55H2 |
| Omschrijving | CDS302 15.0kW; with coating; IP55; with LCP; H2; B1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | Yes |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | VLT |
| Producttype | CDS302 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H2 |
| SCIP-dossiernr. | 2521ec9f-2936-48ed-b732-8b46da1f4794 |
| Stroomverbruik [kW] | 15.0 kW |
| Totale hoogte [mm] | 480.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 480.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 25.11 Kilogram |
| Netto gewicht | 21.49 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5715162784389 |