Frequency converter, CD302
131B5353
CD302 7.5kW; without coating; IP55; with LCP; H1; B1
131B5353
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| Breedte [mm] | 242.00 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | B1 |
| IP Klasse | IP55 |
| LCP | Yes |
| Lengte [mm] | 260.0 mm |
| Material Description | CD-302P5K5T2P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CD302P7K5T2P55H1 |
| Omschrijving | CD302 7.5kW; without coating; IP55; with LCP; H1; B1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CD-302 Frame Identification B1 |
| Producttype | CD302 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H1 |
| SCIP-dossiernr. | ce93e7ad-a04a-47b0-bf53-16acd7a69cc2 |
| Stroomverbruik [kW] | 7.5 kW |
| Totale hoogte [mm] | 480.0 mm |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 230.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 200.000 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 24.91 Kilogram |
| Netto gewicht | 21.29 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5710107087303 |