Danfoss logo
CD302 Frequency converter for VTZ compressors

Frequency converter, CD302

131B5009

CD302 11.0kW; without coating; IP21; with LCP; H1; B2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]346.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameB2
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP21
LCPYes
Lengte [mm]320.0 mm
Material DescriptionCD-302P7K5T2P21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCD302P11KT2P21H1
OmschrijvingCD302 11.0kW; without coating; IP21; with LCP; H1; B2
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingNo
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierCD-302 Frame Identification B1
ProducttypeCD302
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH1
SCIP-dossiernr.ce93e7ad-a04a-47b0-bf53-16acd7a69cc2
Stroomverbruik [kW]11.0 kW
Totale hoogte [mm]810.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]230.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]200.000 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht26.11 Kilogram
Netto gewicht22.49 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume158.268 Liter
EAN/UPC5702427320369