Danfoss logo
CD302 Frequency converter for VTZ compressors

Frequency converter, CD302

131B3561

CD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]130.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameA3
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP20
LCPNo
Lengte [mm]205.0 mm
Material DescriptionCD-302P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCD302P7K5T4P20H1
OmschrijvingCD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingNo
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierVLT
ProducttypeCD302
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH1
SCIP-dossiernr.90ec641e-7b8b-444a-bdff-60e833ce5b87
Stroomverbruik [kW]7.5 kW
Totale hoogte [mm]268.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]480.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]380.000 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.336 Kilogram
Netto gewicht6.33 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume27.246 Liter
EAN/UPC5702427233584