Frequency converter, CD302
131B3543
CD302 4.0kW; without coating; IP20; with LCP; H1; A2
131B3543
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| Breedte [mm] | 90.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | A2 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP20 |
| LCP | Yes |
| Lengte [mm] | 205.0 mm |
| Material Description | CD-302P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CD302P4K0T4P20H1 |
| Omschrijving | CD302 4.0kW; without coating; IP20; with LCP; H1; A2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CD-302 Frame Identification A2 |
| Producttype | CD302 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H1 |
| SCIP-dossiernr. | 0de2b121-f9bb-4caa-b3f6-0bd5057cc9f1 |
| Stroomverbruik [kW] | 4.0 kW |
| Totale hoogte [mm] | 268.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 480.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.336 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.49 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 21.569 Liter |
| EAN/UPC | 5702427177147 |