Danfoss logo
 SM175 SZ175 SM185 SZ185 - Rotolock - 8551119

Scroll compressor, SZ185A7PCI

SZ185-7PCI

Refrigerants: R407C; R404A; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]317 mm
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Hoogte persaansluiting [mm]643 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]180 mm
IDVNo
Koelmiddel(en)R407CR134aR404A
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Kenmerkend
Waarde
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Material DescriptionSZ185-7PD-SINGLE
Model numberSZ185A7PCI
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Olie aftap1/4'' flare
Olievereffening3/8'' flare SAE
OmschrijvingSZ185-7
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SZ
Productnaam SCIP-dossierSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
ProducttypeSZ185
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]249.90 cm³
Tekeningnummer8551056c
Totale hoogte [mm]678.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Voeding compressor [V]575/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht106.52 Kilogram
Netto gewicht103.19 Kilogram
Volume222.265 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162522417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm