Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Scroll compressor, SZ185W4PD

SZ185-4PCI

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R513A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]317 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-1/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-1/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]415 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]457 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]643 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]180 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR513A
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]13.50 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lage zijde TS max.54.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Kenmerkend
Waarde
LP fabriek [bar]25 bar
LRA155 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSZ185-4PD-SINGLE
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]35 A
MCC34 A
Model numberSZ185W4PD
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil typePOE
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160SZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]6.20 L
OmschrijvingSZ185W4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SZ
Productnaam SCIP-dossierSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
ProducttypeSZ185
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA24 A
SCIP-dossiernr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]249.90 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8551191a
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]678.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingsbreedte [mm]400 mm
Verpakkingsgewicht [kg]106 kg
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingshoogte [mm]698 mm
Verpakkingslengte [mm]470 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde2.5 L
Volume lage zijde31.2 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.94 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht111 Kilogram
Netto gewicht100 Kilogram
Volume511.875 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428582759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm