Danfoss logo
 SM175 SZ175 SM185 SZ185 - Rotolock - 8551119

Scroll compressor, SZ185S3RC

SZ185-3RI

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeRotolock
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]2-1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]317 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-3/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]643 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]180 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR404AR407C
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel Ebox-afdekking [Nm]2 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]13.50 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]200 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]180 V
Lage zijde TS max.54.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
Kenmerkend
Waarde
LRA380 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSZ185-3RC-SINGLE
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]73 A
MMT75 A
Model numberSZ185S3RC
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingInternal thermostat, ext. overload protector needed
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil typePOE
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160SZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]6.20 L
OmschrijvingSZ185-3
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SZ
Productnaam SCIP-dossierSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
ProducttypeSZ185
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]249.90 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8551119b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]678.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingsbreedte [mm]400 mm
Verpakkingsgewicht [kg]106 kg
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingshoogte [mm]698 mm
Verpakkingslengte [mm]470 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]200-230/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde2.5 L
Volume lage zijde31.2 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.19 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht111 Kilogram
Netto gewicht100 Kilogram
Volume511.875 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428660235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm