Single brazed SM110 SZ110 SM120 SZ120 - 8552037

Scroll compressor, SZ120S9VC

SZ120-9VM

Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]254 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]7/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]418 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]515 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]178 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR407C
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]10.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.54.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
Kenmerkend
Waarde
LRA160 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSZ120-9VC-INDUST
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]28 A
MCC30 A
Model numberSZ120S9VC
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]3.25 L
OmschrijvingSZ120-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SZ
Productnaam SCIP-dossierSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
ProducttypeSZ120
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21.4 A
SCIP-dossiernr.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]166.60 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8552037b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]558.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingsbreedte [mm]950 mm
Verpakkingsgewicht [kg]638 kg
Verpakkingshoeveelheid8
Verpakkingshoogte [mm]757 mm
Verpakkingslengte [mm]1140 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]380/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde1.1 L
Volume lage zijde13.6 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.72 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht79.34 Kilogram
Netto gewicht73 Kilogram
Volume0.098 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424540357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm