SM115 SZ115 SM125 SZ125 - Brazed - 8551112

Scroll compressor, SZ115S3QC

SZ115-3QAI

Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]253 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]7/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]536 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]180 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR507A
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel Ebox-afdekking [Nm]2 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]11.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]200 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]180 V
Lage zijde TS max.14.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
LRA240 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSZ115-3QC-SINGLE
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]50 A
MCC48 A
Model numberSZ115S3QC
MotorbeveiligingElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160SZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]3.80 L
OmschrijvingSZ115-3Q
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SZ
Productnaam SCIP-dossierSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
ProducttypeSZ115
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA34 A
SCIP-dossiernr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]155.00 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8551112b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]579.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]200-230/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde2.0 L
Volume lage zijde14.0 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.26 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht83 Kilogram
Netto gewicht78 Kilogram
Volume198.897 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428989114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm