Danfoss logo
Rotolock SY300 SZ300 - 8556099

Scroll compressor, SY300A4PBE

SY300A4PBM

Refrigerants: R407C; R134a; R513A; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]40.00 N-m
AansluittypeRotolock
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]2-1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]344 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySY
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-3/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-1/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]400 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]440 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]665 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]196 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR22R407CR513A
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]66 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]20.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lage zijde TS max.52.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
LRA270 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionDEL SY300-4PB-INDUST
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC69 A
Model numberSY300A4PBE
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie320SZ
Olievereffening1/2'' flare
Olievulling [l]8.00 L
OmschrijvingSY300-4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SY
Productnaam SCIP-dossierSY240-300/SZ240-300
ProducttypeSY300
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA49.3 A
SCIP-dossiernr.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]437.50 cm³
StroomaansluitingenStud M5
TechnologieScroll
Tekeningnummer8556099b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]20.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]738.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingsbreedte [mm]950 mm
Verpakkingsgewicht [kg]635 kg
Verpakkingshoeveelheid4
Verpakkingshoogte [mm]915 mm
Verpakkingslengte [mm]1140 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets and sleeves
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]68.0 cP
Voeding compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde5.0 L
Volume lage zijde34.1 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.516 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht163.12 Kilogram
Netto gewicht157.9 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428660617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm