Danfoss logo
 single brazed SY240 SZ240 - 8556092

Scroll compressor, SY240A9CBE

SY240A9CBI

Refrigerants: R407C; R134a; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]40.00 N-m
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]344 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySY
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-1/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-1/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]418 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]654 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]196 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR22R407C
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]66 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]16.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.52.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
Kenmerkend
Waarde
LRA260 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSY240-9CB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC62 A
Model numberSY240A9CBE
MotorbeveiligingElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie320SZ
Olievereffening1/2'' flare
Olievulling [l]8.00 L
OmschrijvingSY240-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SY
Productnaam SCIP-dossierSY240-300/SZ240-300
ProducttypeSY240
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA44.3 A
SCIP-dossiernr.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]347.80 cm³
StroomaansluitingenStud M5
TechnologieScroll
Tekeningnummer8556092b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]20.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]727.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingsbreedte [mm]465 mm
Verpakkingsgewicht [kg]156 kg
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingshoogte [mm]780 mm
Verpakkingslengte [mm]510 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets and sleeves
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]68.0 cP
Voeding compressor [V]380/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde5.0 L
Volume lage zijde34.1 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.421 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht156 Kilogram
Netto gewicht150 Kilogram
Volume511.875 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428660693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm