Scroll compressor, SM185S3CC
SM185-3CAM
Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Industrial pack
SM185-3CAM
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 21.00 N-m |
| Aansluittype | Brazed |
| Aantal starts per uur [max.] | 12 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-5/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 317 mm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | SM |
| Fase | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | CEULUKCA |
| Grootte persaansluiting [inch] | 1-1/8 in |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1-1/8 in |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 643 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 180 mm |
| HP fabriek [bar] | 33 bar |
| IDV | No |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Kleur | Blue |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Koppel aarde [Nm] | 2.00 N-m |
| Koppel Ebox-afdekking [Nm] | 2 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
| Koppel olievereffening [Nm] | 48 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 13.50 kg |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 200 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 180 V |
| Lage zijde TS max. | 63.0 °C |
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LP fabriek [bar] | 25 bar |
| LRA | 380 A |
| Materiaal zuigaansluiting | - |
| Material Description | SM185-3CC-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 30.20 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| Maximale werkstroom [MOC] | 73 A |
| MMT | 75 A |
| Model number | SM185S3CC |
| Motorbeveiliging | Internal thermostat, ext. overload protector needed |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil type | Mineral |
| Olie aftap | 1/4'' flare |
| Oliereferentie | 160P |
| Olievereffening | 3/8'' flare SAE |
| Olievulling [l] | 6.20 L |
| Omschrijving | SM185-3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor SM |
| Productnaam SCIP-dossier | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Producttype | SM185 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Slagvolume [cm3] | 249.90 cm³ |
| Stroomaansluitingen | Screw 4.8 mm |
| Technologie | Scroll |
| Tekeningnummer | 8551056c |
| Test HP [bar] [max.] | 32.0 bar |
| Test LP [bar] [max.] | 25.0 bar |
| Testdif. [bar] [max.] | 24 bar |
| Totale hoogte [mm] | 678.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingsbreedte [mm] | 950 mm |
| Verpakkingsgewicht [kg] | 648 kg |
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
| Verpakkingshoogte [mm] | 877 mm |
| Verpakkingslengte [mm] | 1140 mm |
| Verzonden bevestiging | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Verzonden instructies | Installation instructions |
| Verzonden olie | Initial oil charge |
| Viscositeit [cP] | 32.0 cP |
| Voeding compressor [V] | 200-230/3/60 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volume hoge zijde | 2.5 L |
| Volume lage zijde | 31.2 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.19 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-5/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 104.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 100 Kilogram |
| Volume | 0.154 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |