Danfoss logo
single Rotolock SM160 SZ160

After sale, SM160T9RC

SM160-9RAM

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeRotolock
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]2-1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueAfter sale
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]266 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySM
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-3/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]418 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]596 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]180 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R22
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel Ebox-afdekking [Nm]2 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]12.50 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.63.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
Kenmerkend
Waarde
LRA170 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSM160-9RC-INDUST
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]36 A
MMT36 A
Model numberSM160T9RC
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingInternal thermostat, ext. overload protector needed
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil typeMineral
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160P
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]4.00 L
OmschrijvingSM160-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SM
Productnaam SCIP-dossierSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
ProducttypeSM160
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]216.60 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8551120b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]631.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingsbreedte [mm]950 mm
Verpakkingsgewicht [kg]600 kg
Verpakkingshoeveelheid6
Verpakkingshoogte [mm]830 mm
Verpakkingslengte [mm]1140 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]380/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde1.7 L
Volume lage zijde16.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.64 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht96.31 Kilogram
Netto gewicht90 Kilogram
Volume0.145 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424661090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm