SZ090 scroll compressor

Scroll compressor, SM120S4VC

SM120-4VG

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]254 mm
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySM
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEUL
Hoogte persaansluiting [mm]515 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]178 mm
IDVNo
Koelmiddel(en)R22
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSM120-4VC-INDUST
Model numberSM120S4VC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Olievereffening3/8'' flare SAE
OmschrijvingSM120-4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SM
Productnaam SCIP-dossierSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
ProducttypeSM120
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]166.60 cm³
Tekeningnummer8552037b
Totale hoogte [mm]558.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Voeding compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht79.34 Kilogram
Netto gewicht73 Kilogram
Volume0.098 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424687465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm