Scroll compressor, SM110S4EA
SM110-4EAG
Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
SM110-4EAG
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 254 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | SM |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | CEUL |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 515 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 178 mm |
| IDV | No |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Koppel olievereffening [Nm] | 48 N-m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | SM110-4EA-INDUST |
| Model number | SM110S4EA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Olievereffening | 3/8'' flare SAE |
| Omschrijving | SM110-4 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor SM |
| Productnaam SCIP-dossier | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
| Producttype | SM110 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Slagvolume [cm3] | 144.20 cm³ |
| Tekeningnummer | 8552037b |
| Totale hoogte [mm] | 558.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
| Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 78.71 Kilogram |
| Netto gewicht | 73 Kilogram |
| Volume | 0.098 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |