Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Scroll compressor, SM090S6VC

SM090-6VM

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueScroll compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]254 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySM
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]50
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEUKCA
Grootte persaansluiting [inch]3/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]465 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]142 mm
HP fabriek [bar]33 bar
IDVNo
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R22
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olievereffening [Nm]48 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]8.50 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]230 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]207 V
Lage zijde TS max.63.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
Kenmerkend
Waarde
LRA165 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionSM090-6VC-INDUST
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximale werkstroom [MOC]27 A
MCC30 A
Model numberSM090S6VC
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50
Oil typeMineral
Oliereferentie160P
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]3.25 L
OmschrijvingSM090-6
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor SM
Productnaam SCIP-dossierSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
ProducttypeSM090
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21.4 A
SCIP-dossiernr.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SegmentgebruikAir conditioning
Slagvolume [cm3]120.50 cm³
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
TechnologieScroll
Tekeningnummer8552036b
Test HP [bar] [max.]32.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]24 bar
Totale hoogte [mm]508.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingsbreedte [mm]950 mm
Verpakkingsgewicht [kg]566 kg
Verpakkingshoeveelheid8
Verpakkingshoogte [mm]707 mm
Verpakkingslengte [mm]1140 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voeding compressor [V]230/3/50
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde1.1 L
Volume lage zijde13.0 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.5 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-1/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70.53 Kilogram
Netto gewicht65 Kilogram
Volume0.098 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424661212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm