Scroll compressor, HLJ083T5LP6
120U1351
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack/pallet
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: HLJ
120U1351
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Brazed |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Breedte [mm] | 239.00 mm |
| Capaciteit van condensator A | 55.000 µF |
| Capaciteit van condensator B | 88-108 µF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 184 mm |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | HLJ |
| Fase | 1 |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Gasvereffening | None |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | None |
| Glass mounting | None |
| Goedkeuring | CEULUKCA |
| Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 253 V |
| Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 0.39 Ohm |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 422 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 280 mm |
| Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.02 Ohm |
| IDV | No |
| IP protection class | IP22 |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 5.44 kg |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 207 V |
| Lengte [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 130 A |
| Materiaal zuigaansluiting | - |
| Material Description | HLJ083T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 50 A |
| Model number | HLJ083T5LP6 |
| Motorbeveiliging | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Oil type | PVE |
| Olie aftap | None |
| Oliereferentie | 320HV |
| Olievereffening | None |
| Olievulling [l] | 1.57 L |
| Omschrijving | HLJ083T5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor HLJ |
| Producttype | HLJ083 |
| Relaismodel | 3ARR3*25AS* |
| RLA | 32 A |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Slagvolume [cm3] | 78.08 cm³ |
| Spanning van condensator A [V] | 440.00 V |
| Spanning van condensator B [V] | 330.00 V |
| Stroomaansluitingen | Spade |
| Technologie | Scroll |
| Tekeningnummer | 0XR6002B-2 |
| Totale hoogte [mm] | 455.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Single pack/pallet |
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
| Verzonden bevestiging | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Verzonden instructies | Installation instructions |
| Verzonden olie | Initial oil charge |
| Viscositeit [cP] | 68.0 cP |
| Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 7/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 45 Kilogram |
| Netto gewicht | 41.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 45.688 Liter |
| EAN/UPC | 5702428205139 |