Danfoss logo
VRN752 - VRN848 - 4CYCE0104

Rotary compressor, VRN752WTTENA

126F2026

Refrigerants: R454C; R290, Power supply of drive [V/ph/Hz]: 380-440V/3ph/50-60Hz

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]6
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueRotary compressor
CapaciteitsregelingInverter
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]168 mm
Diameter persaansluiting [mm]19.20 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]22.20 mm
Discharge connection materialCopper
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
EconomizerNo
FamilyVRN
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]15 - 120
Gauge port HPNone
Gauge port LPNone
Glass mountingNone
Hoek zuigaansluiting [°]45 °
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]528 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]528 V
Hoge zijde TS max.125.0 °C
Hoge zijde TS min.-25.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]512 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]445 mm
IP protection classIP21
Koelmiddel(en)R290R454C
Koppel aarde [Nm]1.50 N-m
Kenmerkend
Waarde
Koppel Ebox-afdekking [Nm]2 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.125.0 °C
Lage zijde TS min.-25.0 °C
Materiaal zuigaansluitingCopper
Material DescriptionComp; VRN752WTTENA; DC 60V/krpm; INDUST
Max pressure (PS) - high side31.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Model numberVRN752WTTENA
MotorbeveiligingMotor protection by frequency converter
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil typePOE
Olievulling [l]2.00 L
OmschrijvingVRN752WT
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Power supply of drive [V/ph/Hz]380-440V/3ph/50-60Hz
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamRotary compressor VRN
ProducttypeVRN752
RLA24 A
SegmentgebruikHeating
Slagvolume [cm3]75.20 cm³
SnelheidsplatformVariable-speed
StroomaansluitingenSpade
Tekeningnummer4CYCE0104
Totale hoogte [mm]512.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid16
Viscositeit [cP]68.0 cP
Volume hoge zijde1.5 L
Volume lage zijde1.1 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht26.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume816.48 Liter