Danfoss logo
VRN548

Rotary compressor, VRN548WTRBRA

126F2024

Refrigerants: R454C; R290, Power supply of drive [V/ph/Hz]: 380-440V/3ph/50-60Hz

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmateriaal zuigzijdeCopper
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]6
Afvoer aansluitmateriaalCopper
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenRotary compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingInverter
Cilinderinhoud [cm3]54.80 cm³
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]139 mm
Diameter afvoeraansluiting [mm]9.70 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]16.20 mm
EconomizerNo
FamilieVRN
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]15 - 110
Gauge port HPNone
Gauge port LPNone
Glass mountingNone
Hoek zuigaansluiting [°]30 °
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]528 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]528 V
Hoogte afvoeraansluiting [mm]384 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]384 mm
IP protection classIPX0
Koelmiddel(en)R290R454C
Koppel aarde [Nm]1.50 N-m
Koppel Ebox-afdekking [Nm]2 N-m
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lekkageclassificatie480 V
Material DescriptionComp; VRN548WTRBRA; DC 45V/krpm; INDUST
Model numberVRN548WTRBRA
MotorbeveiligingMotor protection by frequency converter
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olievulling [l]1.15 L
OmschrijvingVRN548WT
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Power supply of drive [V/ph/Hz]380-440V/3ph/50-60Hz
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamRotary compressor VRN
ProducttypeVRN548
Referentienummer4CYCH0638
RLA21 A
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
SEC-waarde– gemiddeld klimaat480 V
SegmentgebruikHeating
SnelheidsplatformVariable-speed
StroomaansluitingenSpade
Totale hoogte [mm]383.6 mm
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid50
Viscositeit [cP]68.0 cP
Volume hoge zijde1.5 L
Volume lage zijde1.1 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20.79 Kilogram
Netto gewicht18.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1219.575 Liter