Rotary compressor, VRN418WTRBQA
126F2023
Refrigerants: R454C; R290, Power supply of drive [V/ph/Hz]: No-LI : 380-440V/3ph/50-60Hz; LI : 200-240V/1ph/50-60Hz
126F2023
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Brazed |
| Aantal starts per uur [max.] | 6 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Rotary compressor |
| Capaciteitsregeling | Inverter |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 139 mm |
| Diameter persaansluiting [mm] | 9.70 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 16.20 mm |
| Discharge connection material | Copper |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Economizer | No |
| Family | VRN |
| Fase | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 15 - 110 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | None |
| Glass mounting | None |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 30 ° |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 354 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 311 mm |
| IP protection class | IPX0 |
| Koelmiddel(en) | R290R454C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koppel aarde [Nm] | 1.50 N-m |
| Koppel Ebox-afdekking [Nm] | 2 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
| Materiaal zuigaansluiting | Copper |
| Material Description | Comp; VRN418WTRBQA; DC 45V/krpm; INDUST |
| Model number | VRN418WTRBQA |
| Motorbeveiliging | Motor protection by frequency converter |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60200-240/1/50-60 |
| Oil type | POE |
| Olievulling [l] | 0.84 L |
| Omschrijving | VRN418WT |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Power supply of drive [V/ph/Hz] | No-LI : 380-440V/3ph/50-60HzLI : 200-240V/1ph/50-60Hz |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Rotary compressor VRN |
| Producttype | VRN418 |
| RLA | 14 A |
| Segmentgebruik | Heating |
| Slagvolume [cm3] | 41.80 cm³ |
| Snelheidsplatform | Variable-speed |
| Stroomaansluitingen | Spade |
| Tekeningnummer | 4CYCH0637 |
| Totale hoogte [mm] | 353.6 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
| Viscositeit [cP] | 68.0 cP |
| Volume hoge zijde | 1.5 L |
| Volume lage zijde | 0.9 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 19.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 18 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1219.575 Liter |