Reciprocating compressors -  NVT70FSC

Reciprocating compressor, NVS70FSC+N206FM-B05; frequency; 220-240

125F3902

Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115-240/1/50/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingInverter
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter persaansluiting [mm]4.90 mm
Diameter procesaansluiting [mm]6.2 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]6.20 mm
Discharge connection materialCu-plated steel
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyV
Fase1
Frequentie [Hz]50/60
GoedkeuringCE
Hoek persaansl. [°]10 °
Hoek zuigaansluiting [°]25 °
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]264 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]264 V
Hoogte persaansluiting [mm]63 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm]130 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]58 mm
Koelmiddel(en)R290
Koudemiddel vulling [kg] [max.]0.15 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]115 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]115 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]98 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]98 V
Materiaal procesaansluitingCu-plated steel
Materiaal zuigaansluitingCu-plated steel
Material DescriptionNVS70FSC+ N206FM-B05; FREQUENCY; 220-240
Model numberNVS70FSC+N206FM-B05; frequency; 220-240
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Oil typePOE
OmschrijvingNVS70FSC
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Opmerkingen procesaansluitingRubber plug
Procesaansluitingshoek [°]35.00 °
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor V
ProducttypeNVS70
SegmentgebruikRefrigeration MTRefrigeration HT
Slagvolume [cm3]7.00 cm³
SnelheidsplatformVariable-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBPHBP
Totale hoogte [mm]135.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid120
Voeding compressor [V]115-240/1/50/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.5 Kilogram
Netto gewicht7.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.009 Liter