Reciprocating compressor, HYE113MKUa
125F4158
Refrigerants: R600, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 230/1/50
125F4158
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Family | U |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 264 V |
| Koelmiddel(en) | R600 |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
| Material Description | HYE113MKUa;CN;RSCR;220-240V/50Hz;I Pack |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | HYE113MKUa |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Omschrijving | HYE113MKUa |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | HYE113 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LT |
| Slagvolume [cm3] | 11.30 cm³ |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | LBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.69 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.44 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 6.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702424662738 |