Danfoss logo
Reciprocating Compressor_Model_HYE_125F_125B

Reciprocating compressor, HYE50MDU

125F4133

Refrigerants: R600, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyU
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]264 V
Koelmiddel(en)R600
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]187 V
Material DescriptionHYE50MDU; CN; RSCR; 220-240V/50Hz; I Pac
Kenmerkend
Waarde
Model numberHYE50MDU
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingHYE50MDU
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeHYE50
SegmentgebruikRefrigeration LT
Slagvolume [cm3]5.00 cm³
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.55 Kilogram
Netto gewicht9.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.25 Liter
EAN/UPC5702424662752