Reciprocating compressor, NUS100FSC+N212FM-C07 drop-in; 220-240V
125F3907
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115-240/1/50/60
125F3907
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Inverter |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter persaansluiting [mm] | 6.50 mm |
| Diameter procesaansluiting [mm] | 8.1 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 8.10 mm |
| Discharge connection material | Cu-plated steel |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Family | U |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50/60 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoek persaansl. [°] | 0 ° |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 264 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 264 V |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 83 mm |
| Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 207 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 92 mm |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 115 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 98 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 98 V |
| Materiaal procesaansluiting | Cu-plated steel |
| Materiaal zuigaansluiting | Cu-plated steel |
| Material Description | NUS100FSC+ N212FM-C07 DROP IN; 220-240V; |
| Model number | NUS100FSC+N212FM-C07 drop-in; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | NUS100FSC |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Opmerkingen procesaansluiting | Rubber plug |
| Procesaansluitingshoek [°] | 70.00 ° |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | NUS100 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 10.50 cm³ |
| Snelheidsplatform | Variable-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | LBPMBP |
| Totale hoogte [mm] | 211.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
| Voeding compressor [V] | 115-240/1/50/60 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.75 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 10.368 Liter |
| EAN/UPC | 5715162726624 |