Reciprocating compressor, NUY60RAa
125F3709
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
125F3709
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteit bedrijfscondensator | 5.0 µF |
| Capaciteit startcondensator | 47-56 µF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter persaansluiting [mm] | 4.90 mm |
| Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.20 mm |
| Discharge connection material | Cu-plated steel |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Economizer | No |
| Family | U |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Goedkeuring | VDE |
| Hoek persaansl. [°] | 0 ° |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 220 cm³ |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 83 mm |
| Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 174 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 92 mm |
| Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 31.90 Ohm |
| Inschakelstroom HST 50 Hz [A] | 13.70 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R290 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.15 kg |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 198 V |
| LRA HST 50 Hz [A] | 13.70 A |
| Materiaal procesaansluiting | Cu-plated steel |
| Materiaal zuigaansluiting | Cu-plated steel |
| Material Description | NUY60RAa; HCB; 220-240V/50Hz; I Pack |
| MCC | 3.10 A |
| Model number | NUY60RAa |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | NUY60RAa |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Opmerkingen procesaansluiting | Rubber plug |
| Procesaansluitingshoek [°] | 70.00 ° |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | NUY60 |
| Segmentgebruik | Refrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 6.00 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | HBPMBP |
| Totale hoogte [mm] | 180.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
| Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
| Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 115 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.85 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.405 Liter |
| EAN/UPC | 5702424662806 |