Light commercial compressors - Ub design

Reciprocating compressor, NUY45RAa

125F3704

Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen (compressor)1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
Capaciteit startcondensator47-56 µF
CapaciteitsregelingFixed speed
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter persaansluiting [mm]4.90 mm
Diameter procesaansluiting [mm]6.2 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]6.20 mm
Discharge connection materialCopper
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
EconomizerNo
FamilyU
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoek persaansl. [°]0 °
Hoek zuigaansluiting [°]40 °
Hoeveelheid olie [cm3]220 cm³
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm]9.85 Ohm
Hoogte persaansluiting [mm]83 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm]174 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]92 mm
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm]37.30 Ohm
Inschakelstroom HST [A]10.5 A
Inschakelstroom HST 50 Hz [A]10.50 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R290
Koudemiddel vulling [kg] [max.]0.15 kg
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]187 V
LRA HST [A]10.5 A
LRA HST 50 Hz [A]10.50 A
Materiaal procesaansluitingCopper
Materiaal zuigaansluitingCopper
Material DescriptionNUY45RAa; HCB; 220-240V/50Hz; I Pack
MCC1.80 A
Model numberNUY45RAa
MotortypeCSIR
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Oil typePOE
OmschrijvingNUY45RAa
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Opmerkingen procesaansluitingRubber plug
Procesaansluitingshoek [°]70.00 °
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeNUY45
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]4.50 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenHBPMBP
Totale hoogte [mm]180.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid72
Voeding compressor [V]220/1/50
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.]115 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.7 Kilogram
Netto gewicht10.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume11.405 Liter