Reciprocating Compressors_Model_U_125F_125X

Reciprocating compressor, NUT120NF

125F3405

Refrigerants: R290; R455A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter persaansluiting [mm]6.50 mm
Diameter procesaansluiting [mm]8.1 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]8.10 mm
Discharge connection materialCu-plated steel
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyU
Frequentie [Hz]60
GoedkeuringCEVDE
Hoek persaansl. [°]0 °
Hoek zuigaansluiting [°]20 °
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]255 V
Hoogte persaansluiting [mm]83 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm]207 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]92 mm
Koelmiddel(en)R290R455A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Kenmerkend
Waarde
Materiaal procesaansluitingCu-plated steel
Materiaal zuigaansluitingCu-plated steel
Material DescriptionNUT120NF; HCB; 220-240V 60Hz I Pack
Model numberNUT120NF
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/60
Oil typePOE
Olievulling [l]0.30 L
OmschrijvingNUT120NF
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Opmerkingen procesaansluitingRubber plug
Procesaansluitingshoek [°]50.00 °
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeNUS120
SegmentgebruikRefrigeration LTRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]12.50 cm³
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBPMBP
Totale hoogte [mm]211.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid72
Voeding compressor [V]220/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.74 Kilogram
Netto gewicht10.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.096 Liter