Reciprocating compressor, NUY90NGb
125F3334
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
125F3334
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteit bedrijfscondensator | 5.0 µF |
| Capaciteit startcondensator | 64-77 µF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter persaansluiting [mm] | 4.90 mm |
| Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.20 mm |
| Discharge connection material | Cu-plated steel |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Economizer | No |
| Family | U |
| Frequentie [Hz] | 50/60 |
| Goedkeuring | VDE |
| Hoek persaansl. [°] | 0 ° |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 200 cm³ |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 242 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 83 mm |
| Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 180 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 92 mm |
| Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 21.11 Ohm |
| Inschakelstroom HST 50 Hz [A] | 14.10 A |
| Inschakelstroom HST 60 Hz [A] | 14.50 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R290 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.15 kg |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 200 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 170 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
| LRA HST 50 Hz [A] | 14.10 A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 14.50 A |
| Materiaal procesaansluiting | Cu-plated steel |
| Materiaal zuigaansluiting | Cu-plated steel |
| Material Description | NUY90NGb; HCB; 200-220/220-230V 50/60Hz; |
| MCC | 3.60 A |
| Model number | NUY90NGb |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | NUY90NGb |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Opmerkingen procesaansluiting | Rubber plug |
| Procesaansluitingshoek [°] | 70.00 ° |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | NUY90 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 8.90 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | LBPMBP |
| Totale hoogte [mm] | 183.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
| Voeding compressor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 115 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.97 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 10.368 Liter |