Reciprocating compressor, NUY45LAb
125F3161
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
125F3161
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal zuigzijde | Copper |
| Aantal aansluitingen | 41.30 Ohm |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afvoer aansluitmateriaal | Copper |
| Afvoeraansluitingshoek [°] | 0 ° |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfscondensatorcapaciteit | 5.0 µF |
| Benodigdheden | Reciprocating compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteit startcondensator | 47-56 µF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Cilinderinhoud [cm3] | 4.50 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 220/1/50 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter afvoeraansluiting [mm] | 4.90 mm |
| Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.20 mm |
| Economizer | No |
| Familie | U |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Goedkeuring | CEUL |
| Hoek procesaansluiting [°] | 70.00 ° |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 220 cm³ |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 16.20 Ohm |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 83 mm |
| Hoogte vanaf bodemplaat [mm] | 174 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 92 mm |
| Inschakelstroom HST [A] | 7.5 A |
| Inschakelstroom HST 50 Hz [A] | 7.50 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Inschakelstroom LST 60 Hz [A] | 7.50 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
| LRA HST [A] | 7.5 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.15 kg |
| Material Description | NUY45LAb; HCB; 220-240V 50Hz ~1; I Pack |
| MCC | 1.20 A |
| Model number | NUY45LAb |
| Motor type | CSR |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | NUY45LAb |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Opmerkingen procesaansluiting | Rubber plug |
| Proces aansluitmateriaal | Copper |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | NUY45 |
| Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 240 V |
| Segmentgebruik | Refrigeration LT |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Toepassingen | LBP |
| Totale hoogte [mm] | 180.0 mm |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 115 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 10.368 Liter |
| EAN/UPC | 5702424662905 |