Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_U_125F_125X

Reciprocating compressor, GU60TG

125F1714

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyU
Frequentie [Hz]50/60
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]242 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]200 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]170 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Material DescriptionGU60TG; CN; 200-220/220-230V 50/60Hz ~1;
Model numberGU60TG
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
OmschrijvingGU60TG
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeGU60
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]6.00 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50 230/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.85 Kilogram
Netto gewicht8.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.953 Liter
EAN/UPC5702424663056