Light commercial compressors - Ub design

Reciprocating compressor, GUY90RAa

125F1545

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen (compressor)1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
Capaciteit startcondensator47-56 µF
CapaciteitsregelingFixed speed
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter persaansluiting [mm]4.90 mm
Diameter procesaansluiting [mm]6.2 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]6.20 mm
Discharge connection materialCopper
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
EconomizerNo
FamilyU
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCEVDEUL
Hoek persaansl. [°]0 °
Hoek zuigaansluiting [°]40 °
Hoeveelheid olie [cm3]200 cm³
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm]6.90 Ohm
Hoogte persaansluiting [mm]83 mm
Hoogte vanaf basisplaat [mm]174 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]92 mm
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm]32.95 Ohm
Inschakelstroom HST [A]14.5 A
Inschakelstroom HST 50 Hz [A]14.50 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R134a
Koudemiddel vulling [kg] [max.]0.45 kg
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
LRA HST [A]14.5 A
LRA HST 50 Hz [A]14.50 A
LRA LST [A]14.5 A
LRA LST 50 Hz [A]14.50 A
Materiaal procesaansluitingCopper
Materiaal zuigaansluitingCopper
Material DescriptionGUY90RAa; HCB; 220-240V 50Hz ~1; I Pack
MCC3.00 A
Model numberGUY90RAa
MotortypeCSIR
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Oil typePOE
OmschrijvingGUY90RAa
Opmerkingen persaansluitingRubber plug
Opmerkingen procesaansluitingRubber plug
Procesaansluitingshoek [°]70.00 °
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeGUY90
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]8.80 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenHBPMBP
Totale hoogte [mm]180.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid120
Voeding compressor [V]230/1/50 230/1/60
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.]115 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.9 Kilogram
Netto gewicht9.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume10.368 Liter
EAN/UPC5702424663070