Reciprocating compressor, GE80TB
125F1505
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50
125F1505
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Family | U |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 198 V |
| Material Description | GE80TB; CN; 220-240V 50Hz; I Pack |
| Model number | GE80TB |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | GE80TB |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Productnaam SCIP-dossier | GL |
| Producttype | GE80 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
| Segmentgebruik | Refrigeration MTRefrigeration HT |
| Slagvolume [cm3] | 8.10 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | MBPHBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
| Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.15 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.9 Kilogram |
| Volume | 6.25 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424663131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |