Light commercial compressors - Ub design

Reciprocating compressor, GE70TB

125F1504

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyU
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionGE70TB; CN; 220-240V 50Hz; I Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberGE70TB
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingGE70TB
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeGE70
SegmentgebruikRefrigeration MTRefrigeration HT
Slagvolume [cm3]6.70 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBPHBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid120
Voeding compressor [V]230/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.15 Kilogram
Netto gewicht8.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.25 Liter
EAN/UPC5715162726242