Reciprocating compressor, GUY80NRb
125F1318
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
125F1318
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal fasen (compressor) | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteit startcondensator | 150 µF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter persaansluiting [mm] | 4.90 mm |
| Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.20 mm |
| Discharge connection material | Copper |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Economizer | No |
| Family | U |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoek persaansl. [°] | 0 ° |
| Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 220 cm³ |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 127 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 140 V |
| Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 2.15 Ohm |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 83 mm |
| Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 174 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 92 mm |
| Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 12.30 Ohm |
| Inschakelstroom LST 60 Hz [A] | 24.70 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.45 kg |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 98 V |
| LRA LST 60 Hz [A] | 24.70 A |
| Materiaal procesaansluiting | Copper |
| Materiaal zuigaansluiting | Copper |
| Material Description | GUY80NRb; HCB; 115-127V 60Hz ~1; I Pack |
| MCC | 5.00 A |
| Model number | GUY80NRb |
| Motortype | CSIR |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | GUY80NRb |
| Opmerkingen persaansluiting | Rubber plug |
| Opmerkingen procesaansluiting | Rubber plug |
| Procesaansluitingshoek [°] | 70.00 ° |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor U |
| Producttype | GUY80 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 8.10 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | LBPMBP |
| Totale hoogte [mm] | 180.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
| Voeding compressor [V] | 115/1/60 |
| Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 115 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 10.368 Liter |
| EAN/UPC | 5702424663155 |