Light commercial compressors - Ub design

Reciprocating compressor, GE55AG

125F1117

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyU
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionGE55AG; CN; 220-240V 50Hz; I Pack
Model numberGE55AG
Kenmerkend
Waarde
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingGE55AG
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
Productnaam SCIP-dossierGL
ProducttypeGE55
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
SegmentgebruikRefrigeration LT
Slagvolume [cm3]5.50 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]220/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.55 Kilogram
Netto gewicht7.9 Kilogram
Volume6.088 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424663216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm