Danfoss logo
Reciprocating Compressor_Model_HYE_125F_125B

Reciprocating compressor, HYE81MSU42

125B4220

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyU
Frequentie [Hz]60
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]115 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]132 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]115 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]98 V
Material DescriptionHYE81MSU42; HCB; 115V 60Hz; Single Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberHYE81MSU42
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
OmschrijvingHYE81MSU42
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor U
ProducttypeHYE81
SegmentgebruikRefrigeration LT
Slagvolume [cm3]8.10 cm³
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingSingle pack
Voeding compressor [V]115/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.23 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.425 Liter
EAN/UPC5715162729281