Reciprocating compressor, MPT12LA
125F2122
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
125F2122
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Reciprocating compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Cilinderinhoud [cm3] | 12.10 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familie | P |
| Goedkeuring | CEVDEUL |
| Koelmiddel(en) | R404A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | MPT12LA; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack |
| Model number | MPT12LA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
| Omschrijving | MPT12LA |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor P |
| Producttype | MPT12 |
| Segmentgebruik | Refrigeration LT |
| Toepassingen | LBP |
| Verpakking | Industrial pack |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 13 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 13.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702424663018 |