Reciprocating compressor, GP16TG
125F1731
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration HT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
125F1731
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
| Family | P |
| Frequentie [Hz] | 50/60 |
| Goedkeuring | CEVDE |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 242 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 200 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 180 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 196 V |
| Material Description | GP16TG; HCB; 200-220/230V 50/60Hz; IPack |
| Model number | GP16TG |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Omschrijving | GP16TG |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor P |
| Producttype | GP16 |
| Segmentgebruik | Refrigeration HT |
| Slagvolume [cm3] | 16.15 cm³ |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Technologie | Reciprocating |
| Toepassingen | HBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpakking | Industrial pack |
| Voeding compressor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 13.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702424663025 |