Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Reciprocating compressor, GP16TG

125F1717

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 200-220/1/50 220-230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3600 rpm
FamilyP
Frequentie [Hz]50/60
GoedkeuringCEUL
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]242 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]200 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]170 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Material DescriptionGP16TG; HCB; 200-220/220-230V 50/60Hz; I
Model numberGP16TG
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
OmschrijvingGP16TG
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor P
ProducttypeGP16
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]16.15 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenHBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid120
Voeding compressor [V]200-220/1/50 220-230/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.15 Kilogram
Netto gewicht12.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.877 Liter