Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Reciprocating compressor, GPY16RAa

125F1528

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyP
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCEVDEUL
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionGPY16RAa; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack
Kenmerkend
Waarde
Model numberGPY16RAa
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
OmschrijvingGPY16RAa
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor P
ProducttypeGPY16
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]16.15 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50 230/1/60

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.1 Kilogram
Netto gewicht12.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume13.075 Liter
EAN/UPC5702424663094