Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Reciprocating compressor, GPY16LAa

125F1211

Refrigerants: R134a, Segment usage: Low Back Pressure, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyP
Fase1
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]255 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]198 V
Material DescriptionGPY16LAa; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack
Kenmerkend
Waarde
Model numberGPY16LAa
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingGPY16LAa
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor P
ProducttypeGPY16
SegmentgebruikLow Back Pressure
Slagvolume [cm3]16.15 cm³
SnelheidsplatformFixed-speed
TechnologieReciprocating
ToepassingenLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]220-240/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.9 Kilogram
Netto gewicht12.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume13.075 Liter