Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Reciprocating compressor, GPY16RAa

125F0078

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyP
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]264 V
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]187 V
Material DescriptionGPY16RAa; SP; 220-240V/50HZ; I Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberGPY16RAa
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingGPY16RAa
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor P
ProducttypeGPY16
SegmentgebruikRefrigeration MTRefrigeration HT
Slagvolume [cm3]16.15 cm³
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBPHBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Voeding compressor [V]230/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.1 Kilogram
Netto gewicht12.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume13.075 Liter
EAN/UPC5715162727904