Danfoss logo
Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Reciprocating compressor, MPT12RA

125F0054

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm]3000 rpm
FamilyP
Frequentie [Hz]50
GoedkeuringCE
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]240 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]264 V
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]220 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]187 V
Material DescriptionMPT12RA; SP; 220-240V/50HZ; I Pack
Kenmerkend
Waarde
Model numberMPT12RA
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
OmschrijvingMPT12RA
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor P
ProducttypeMPT12
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]12.10 cm³
TechnologieReciprocating
ToepassingenMBPHBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid120
Voeding compressor [V]220-240/1/50

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.9 Kilogram
Netto gewicht12.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume13.075 Liter