Danfoss logo
MTZ044 MT044 MTZ045 MT045 MTZ050 MT050 MTZ051 MT051 MTZ056 MT056 MTZ057 MT057 MTZ064 MT064 MTZ065 MT065 MTZ072 MT072 MTZ073 MT073 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081 NTZ096 NTZ108 NTZ136

Reciprocating compressor, MTZ72HN3BVE

MTZ72-3VM

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
AansluittypeRotolock
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilinder2
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]288 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
FamilyMTZ
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-1/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte persaansluiting [mm]74 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]265 mm
HP fabriek [bar]25 bar
IP protection classIP55 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Koppel aarde [Nm]3.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olievereffening [Nm]30 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]5.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]200 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]180 V
Lage zijde TS max.50.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
LRA135 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionCOMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC30 A
Model numberMTZ72HN3BVE
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oliereferentie175PZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]1.80 L
OmschrijvingMTZ072-3
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor MTZ
ProducttypeMTZ072
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]120.94 cm³
StroomaansluitingenSpade
TechnologieReciprocating
Tekeningnummer8502012g
Test HP [bar] [max.]30.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]30 bar
Totale hoogte [mm]413.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingsbreedte [mm]800 mm
Verpakkingsgewicht [kg]263 kg
Verpakkingshoeveelheid6
Verpakkingshoogte [mm]550 mm
Verpakkingslengte [mm]1150 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Voeding compressor [V]200-230/3/60
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.6 L
Volume lage zijde16.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.56 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]7/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht44.5 Kilogram
Netto gewicht42 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428866958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm