Reciprocating compressor, MTZ56HL9AVE
MTZ56-9VI
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
MTZ56-9VI
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15.00 N-m |
| Aansluittype | Rotolock |
| Aantal starts per uur [max.] | 12 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-3/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cilinder | 2 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 288 mm |
| Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Family | MTZ |
| Fase | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | Rotolock |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | CCCCEULUKCA |
| Grootte persaansluiting [inch] | 1-1/4 in |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/4 in |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 418 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte persaansluiting [mm] | 74 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 265 mm |
| HP fabriek [bar] | 25 bar |
| IP protection class | IP55 (with cable gland) |
| Kleur | Blue |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513A |
| Koppel aarde [Nm] | 3.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 5.00 kg |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
| Lage zijde TS max. | 50.0 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
| LP fabriek [bar] | 25 bar |
| LRA | 72 A |
| Materiaal zuigaansluiting | - |
| Material Description | MTZ 56 HL 9VI |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| MCC | 15 A |
| Model number | MTZ56HL9AVE |
| Montage-opmerking | (shipped with rotolock version only) |
| Motorbeveiliging | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oliereferentie | 175PZ |
| Olievereffening | 3/8'' flare SAE |
| Olievulling [l] | 1.80 L |
| Omschrijving | MTZ056-9 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor MTZ |
| Producttype | MTZ056 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
| Segmentgebruik | Refrigeration MT |
| Slagvolume [cm3] | 96.13 cm³ |
| Stroomaansluitingen | Spade |
| Technologie | Reciprocating |
| Tekeningnummer | 8502012g |
| Test HP [bar] [max.] | 30.0 bar |
| Test LP [bar] [max.] | 25.0 bar |
| Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
| Totale hoogte [mm] | 413.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingsbreedte [mm] | 365 mm |
| Verpakkingsgewicht [kg] | 39 kg |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Verpakkingshoogte [mm] | 455 mm |
| Verpakkingslengte [mm] | 395 mm |
| Verzonden bevestiging | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Verzonden fittingen | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
| Verzonden instructies | Installation instructions |
| Verzonden olie | Initial oil charge |
| Voeding compressor [V] | 380/3/60 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volume hoge zijde | 0.6 L |
| Volume lage zijde | 16.5 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 1.67 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 7/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 38 Kilogram |
| Volume | 62.634 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428661287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |