VE_1-3-6 MTZ044 MT044 MTZ050 MT050 MTZ056 MT056 MTZ064 MT064 MTZ072 MT072 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081-8502011

Reciprocating compressor, MTZ56HL1BVE

MTZ56-1VI

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
AansluittypeRotolock
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueReciprocating compressor
Capaciteit van condensator A35.000 µF
Capaciteit van condensator B200 µF
Capaciteit van condensator C20.000 µF
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
Cilinder2
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]288 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
EconomizerNo
FamilyMTZ
Fase1
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCCCCEULUKCA
Grootte persaansluiting [inch]1-1/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch]3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm]0.33 Ohm
Hoogte persaansluiting [mm]74 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]265 mm
HP fabriek [bar]25 bar
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm]1.64 Ohm
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Koppel aarde [Nm]3.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olievereffening [Nm]30 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.]5.00 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]208 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Lage zijde TS max.50.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS min.-35.0 °C
LP fabriek [bar]25 bar
LRA136 A
Materiaal zuigaansluiting-
Material DescriptionCOMPRESSOR OSG+EQUAL MULTIREF
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC42.5 A
Model numberMTZ56HL1BVE
Montage-opmerking(shipped with rotolock version only)
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oliereferentie175PZ
Olievereffening3/8'' flare SAE
Olievulling [l]1.80 L
OmschrijvingMTZ056-1
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor MTZ
ProducttypeMTZ056
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
SegmentgebruikRefrigeration MT
Slagvolume [cm3]96.13 cm³
Spanning van condensator A [V]440.00 V
Spanning van condensator B [V]330.00 V
Spanning van condensator C [V]440.00 V
StroomaansluitingenScrew connectors 10-32 UNF x 9.5
TechnologieReciprocating
Tekeningnummer8502011e
Test HP [bar] [max.]30.0 bar
Test LP [bar] [max.]25.0 bar
Testdif. [bar] [max.]30 bar
Totale hoogte [mm]413.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingsbreedte [mm]365 mm
Verpakkingsgewicht [kg]39 kg
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingshoogte [mm]455 mm
Verpakkingslengte [mm]395 mm
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden fittingenSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Voeding compressor [V]208-230/1/60
Volume hoge zijde0.6 L
Volume lage zijde16.5 L
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]7/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht41.769 Kilogram
Netto gewicht41.769 Kilogram
Volume61.548 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428887991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm